Wählen Sie Ihr Land

Global

V19-G-ABG-PG9-FE Kabelbuchse

Kabelbuchse, konfektionierbar, M12, 8-polig, geschirmt

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Konfektionierbar, schirmbar
  • Metallgehäuse
  • Irisfederschirmung
  • Erdanschluss (FE) möglich
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V19-G-ABG-PG9-FE

Polzahl8
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
BetriebsspannungUBmax. 30 V DC
BetriebsstromIBmax. 2 A
Durchgangswiderstand< 3 mΩ
Normenkonformität
SchutzartEN 60529
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
SchutzartIP67
AnschlussSchraubklemmen für max. 0,5 mm2
PG9-Verschraubung
Material
KontakteCuZn
KontaktoberflächeAu
GriffkörperZink-Druckguss, vernickelt
ÜberwurfmutterZink-Druckguss, vernickelt
Kabel
Manteldurchmesser5 ... 8 mm
Masse65 g