Wählen Sie Ihr Land

Global

NCN3-F31K-B3B-B31 Induktiver Sensor

Ventilstellungsrückmelder und Ventilsteuerbaustein

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Direkter Aufbau auf Normantriebe
  • A/B-Teilnehmer mit erweiterter Adressiermöglichkeit für bis zu 62 Teilnehmer
  • Wirkungsrichtung programmierbar
  • Schutzart IP67
  • Kommunikationsüberwachung, abschaltbar
  • Leitungsbruch- und Kurzschlussüberwachung des Ventils
  • LEDs für Schaltzustand Sensor und Magnetventil

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten NCN3-F31K-B3B-B31

SchaltfunktionSchließer/Öffner (NO/NC) programmierbar
AusgangstypAS-Interface
Schaltabstandsn3 mm
Einbaubündig aufbaubar
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 2,43 mm
Reduktionsfaktor rAl0,5
Reduktionsfaktor rCu0,45
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 1
Reduktionsfaktor rSt371,2
Teilnehmer-TypA/B-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.1
BetriebsspannungUB26,5 ... 31,9 V über AS-i Bussystem
Schaltfrequenzf0 ... 100 Hz
LeerlaufstromI0≤ 35 mA
MTTFd842 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
LED PWRAS-Interface-Spannung; LED grün
LED INSchaltzustand (Eingang); LED gelb
LED OUTDual-LED gelb/rot
gelb: Schaltzustand
rot: Leitungsbruch/Kurzschluss
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe100 mA
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 50295:1999-10
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 31,9 V DC
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Anschluss (systemseitig)Schraubklemmen
Aderquerschnitt (systemseitig)1,5/2,5 mm2 flexibel/starr
Anschluss (ventilseitig)Schraubklemmen
Aderquerschnitt (ventilseitig)1,5/2,5 mm2 flexibel/starr
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Material
GehäusePBT
Anzugsmoment Befestigungsschrauben≤ 5 Nm
Anzugsmoment Gehäuseschrauben1 Nm
Anzugsmoment KabelverschraubungM20 x 1,5 ; max. 7 Nm
M12 x 1,5 ; max. 1,5 Nm
Abmessungen
Höhe35,5 mm
Breite65 mm
Länge77,5 mm
HinweisVentilspannung auf max. 26,4 V begrenzt; Ventilleistung max. 2,5 W

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.