Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-H60-2 Reflektor

Reflektor mit Befestigungsbohrungen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-H60-2

Bauformrechteckig
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialPMMA
Abmessungen
Höhe8 mm
Breite41 mm
Länge60 mm
BefestigungBefestigungsbohrungen