Wählen Sie Ihr Land

Global

ACX04-F99-I-V15 Beschleunigungssensor

Beschleunigungssensor, 1-achsig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • E1-Typgenehmigung
  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA
  • Auswertegrenzen fest eingestellt
  • Hohe Schockfestigkeit
  • Nullpunkt Teach-In
  • Messbereich -2 g ... +2 g
  • Erhöhte Störfestigkeit 100 V/m

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ACX04-F99-I-V15

TypBeschleunigungssensor, 1-achsig
Messbereich-2 ... 2 g
Auflösung≤ 5 mg
Reproduzierbarkeit≤ ± 5 mg
MTTFd304 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED, grün
Teach-In-AnzeigeLED, gelb
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0≤ 25 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 100 ms
Ausgangstyp1 Stromausgang 4 ... 20 mA
Nullpunkt12 mA
Steilheit der Ausgangskennlinie4 mA / g
Linearitätsfehler± 1,2 %
Lastwiderstand0 ... 200 Ω bei UB = 10 ... 18 V
0 ... 500 Ω bei UB = 18 ... 30 V
Temperatureinfluss
Offset≤ ± 4 µA /K
Steilheit≤ ± 20 µA / g
Normenkonformität
Schock- und Stoßfestigkeit100 g gemäß DIN EN 60068-2-27
NormenEN IEC 60947-5-2
EN 60947-5-7
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
E1-Typgenehmigung10R-06
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker M12 x 1, 5-polig
GehäusematerialPA
SchutzartIP68 / IP69K
Masse240 g
Abmessungen
Höhe37 mm
Breite45 mm
Länge65 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.