Wählen Sie Ihr Land

Global

RLG28-55-4921/115b/136 Flächenlichtschranke

Flächen-Lichtschranke mit 6 Strahlen im Standard-Lichtschrankengehäuse, Rotlicht, Reichweite 4 m, Hell-/Dunkelschaltung, Gegentaktausgang, Festkabel mit Stecker M12

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Flächen-Lichtschranke mit 6 Strahlen im Standardlichtschrankengehäuse
  • Ersetzt anschlusskompatibel 1-strahlige Lichtschranke
  • Zuverlässige Erkennung der Objektvorderkante unabhängig von Objektform und -position
  • Konstante Objekterkennung ab 12 mm innerhalb des gesamten Erfassungsbereiches
  • Sichere Erkennung aller Oberflächen unabhängig von der Objektbeschaffenheit
  • Schaltet bereits bei 10% Kontrastunterschied
  • Helle gut sichtbare Sendestrahlen, gewährleisten eine komfortable Ausrichtung des Sensors

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten RLG28-55-4921/115b/136

Betriebsreichweite0 ... 4 m
ReflektorabstandReflektor A80: 0,4 ... 4 m , Reflektor H85-2: 0,2 ... 4 m , Folien-Reflektor OFR-100/100: 0,4 ... 3 m
Grenzreichweite5,6 m
Erfassungsbereichtypisch 60 mm , Objekt muss Reflektor in einer Dimension komplett abdecken
ReferenzobjektReflektor A80 Reflektor H85-2 Folienreflektor OFR-100/100
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 625 nm
Polarisationsfilterja
Strahlanzahl6
Lichtfleckdurchmesserca. 220 mm bei Reichweite 4 m
Öffnungswinkel+/- 2,5 °
Fremdlichtgrenze5000 Lux
Auflösung12 mm
bis 4 m Betriebsreichweite / 60 mm Detektionsbereich (kein Blindbereich)
5 mm
bis 1 m Betriebsreichweite / 55 mm Detektionsbereich (Blindbereich: 150 mm vor dem Sensor; 50 mm vor dem Reflektor)
5 mm
bis 1,5 m Betriebsreichweite / 40 mm Detektionsbereich (Blindbereich: 150 mm vor dem Sensor; 50 mm vor dem Reflektor)
MTTFd310 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on
Unterspannungsanzeige: LED grün pulsierend (ca. 0,8 Hz)
Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz)
Funktionsanzeige2 LEDs gelb, leuchten bei freiem Lichtstrahl, blinken bei Unterschreiten der Funktionsreserve, sind aus bei Strahlunterbrechung.
Teach-In : LEDs gelb/grün; gleichphasiges Blinken; 2,5 Hz
Umschaltung Signalnachführung: LED gelb, 1 Hz blinkend/2x blinkend
BedienelementeTeach-In-Taste
BetriebsspannungUB12 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0max. 50 mA
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
SpannungsfallUd≤ 2,5 V DC
Schaltfrequenzf230 Hz
Ansprechzeit1 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-10 ... 40 °C (14 ... 104 °F)
-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) bei aktiver Signalnachführung
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel 300 mm mit Stecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäuseKunststoff ABS
LichtaustrittKunststoffscheibe
Masse100 g
Abmessungen
Höhe88 mm
Breite25,8 mm
Tiefe54,3 mm