Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

CBX500-KIT-B17 Anschlussbox für Barcodescanner

PROFINET-Anschlussbox für Barcodescanner

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Mit ID-NetTM vernetzen Sie bis zu 32 Scanner
  • Einfacher Anschluss der Scanner-Signalleitungen durch Federzugklemmen
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
PROFINET interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten CBX500-KIT-B17

Anzeigeelemente5 LEDs (POWER, TRIGGER, IN 2, OUT 1, OUT 2)
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC PELV
Stromaufnahmemax. 2,5 A
LeistungsaufnahmeP0max. 3 W
PhysikalischEthernet
ProtokollPROFINET IO    
Übertragungsrate100 MBit/s
Richtlinienkonformität89/336/EWG
Normenkonformität
StörfestigkeitEN 61000-6-2
SchutzartEN 60529
Schock- und StoßfestigkeitEN 60068-2-27
VibrationsfestigkeitEN 60068-2-6
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
Schockfestigkeit30G ; 11 ms ; 3 Stöße an jeder Achse
Vibrationsfestigkeit1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 Stunden an jeder Achse
SchutzartIP20
Anschluss25-polige Sub-D-Buchse für Barcodescanner
Kabelverschraubung M16 für Systemanschluss (5x) ,
RJ-45-Buchse, 8-polig   ...
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
Masse780 g
Abmessungen
Höhe71 mm
Breite192 mm
Tiefe180 mm