Wählen Sie Ihr Land

Global

VAA-2E-IER2-S-0,15M-V1 ASi-Safety-Schalter

Lesekopf und Auswerteeinheit, Reed-Sicherheitsschalter für berührungslose AS-Interface-Sicherheitsschalter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kleines Kunststoffgehäuse
  • Vergossene Elektronik
  • Besonders geeignet für kleine Türen und Abdeckungen
  • Mehrfach-Spulen-Magnetsystem
  • Kabel mit M12-Steckeranschluss

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAA-2E-IER2-S-0,15M-V1

ErfassungsartMagnetisch
Gesicherter Einschaltabstandsa07 mm
Gesicherter Ausschaltabstandsarmax. 40 mm
Mittenversatzm± 2,5 mm bei Abstand s = 3 mm
Teilnehmer-TypSafety-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.0
ProfilS-0.B
IO-Code0
ID-CodeB
ID1-CodeF
ID2-CodeE
Ansprechverzug< 5 ms
UL File NumberE155795
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
Gebrauchsdauer (TM)20 a
PFHd4,29 E-8
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 30 mA
Stromversorgungüber AS-Interface-Bussystem
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013+A1:2019
IEC 60947-5-3:1999
Maschinenrichtlinie
Richtlinie 2006/42/EGEN ISO 12100-1, -2:2003
EN 1088:1995+A2:2008
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013+A1:2019
Funktionale SicherheitISO 13849-1:2008 (bis Kategorie 3/PL e) EN ISO 12100-1, -2:2003 EN 1088:1995+A2:2008
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Schock- und Stoßfestigkeit30 g/11 ms
SchutzartIP67
Anschlussmit Festkabel und M12-Stecker, 4-polig
Material
GehäusePPS
KabelPUR
Montagebeliebig
Abmessungen
Breite26,2 mm
Tiefe13 mm
Länge36 mm
Kabellänge15 cm
Lebensdauer100 x 106 Schaltspiele