Wählen Sie Ihr Land

Global

CBL-PUR-BU-02x034-100M Rohkabel-Meterware

Kabel, PUR/PVC, 2-adrig blau

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geeignet für NAMUR-Technik
  • Nach DIN EN 60079-14:2014 geeignet zum Führen von eigensicheren Stromkreisen
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten CBL-PUR-BU-02x034-100M

BetriebsspannungUBmax. 300 V AC/DC
WiderstandsbelagR'max. 0,057 Ω/m
KapazitätsbelagC'102,4 nF/km
InduktivitätsbelagL'0,49 mH/km
Umgebungstemperatur
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6
Manteldurchmesser4,8 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 15 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 10 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelfarbeblau (ähnlich RAL 5015)
Aderzahl2
Aderquerschnitt0,34 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: blau
Aderaufbau42 x 0,1 mm ∅
LängeL100 m
KabelkurzzeichenLi FY 11Y 2 x 0,34
Masse2547,53 g
Kabel
MantelPUR auf Polyetherbasis
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationPVC
EntflammbarkeitHB