Wählen Sie Ihr Land

Global

UC2000-30GM-IU-V1-HB Ultraschallsensor

Einkopfsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Parametrierschnittstelle zur anwendungsspezifischen Anpassung der Sensoreinstellungen mittels des Service-Programms ULTRA 3000
  • Analoger Strom- und Spannungsausgang
  • Schallleistung und Empfindlichkeit einstellbar
  • Temperaturkompensation
  • UL-zertifiziert für Klasse I/Div. 2-Umgebungen

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten UC2000-30GM-IU-V1-HB

Erfassungsbereich80 ... 2000 mm
Einstellbereich120 ... 2000 mm
Blindzone0 ... 80 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 180 kHz
Ansprechverzug65 ms minimal
195 ms Werkseinstellung
LED grünpermanent: Power on
blinkend: Standby-Betrieb oder Lernfunktion Objekt erkannt
LED gelb 1permanent: Objekt im Auswertebereich
blinkend: Lernfunktion
LED gelb 2permanent: Objekt im Erfassungsbereich
blinkend: Lernfunktion
LED rotpermanent: Temperatur-/Programmstecker nicht gesteckt
blinkend: Störung oder Lernfunktion Objekt nicht erkannt
Temperatur-/ProgrammsteckerTemperaturkompensation , Einlernen des Auswertebereiches , Umschalten der Ausgangsfunktion
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
LeistungsaufnahmeP0≤ 900 mW
SchnittstellentypRS 232, 9600 Bit/s , no parity, 8 Datenbits, 1 Stoppbit
Synchronisationsfrequenz
Gleichtaktbetriebmax. 30 Hz
Multiplexbetrieb≤ 30/n Hz, n = Anzahl der Sensoren
Ausgangstyp1 Stromausgang 4 ... 20 mA
1 Spannungsausgang 0 ... 10 V
AuflösungAuswertebereich [mm]/4000, jedoch ≥ 0,35 mm
Kennlinienabweichung≤ 0,2 % vom Endwert
Reproduzierbarkeit≤ 0,1 % vom Endwert
LastimpedanzStromausgang: ≤ 500 Ohm
Spannungsausgang: ≥ 1000 Ohm
Temperatureinfluss≤ 2 % des Endwertes (mit Temperaturkompensation)
≤ 0,2 %/K (ohne Temperaturkompensation)
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL-Zulassung
Ordinary LocationE87056
Hazardous LocationE199034
Control Drawing116-0168
CSA-Zulassung
Ordinary Location1007121
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartKabelstecker , M12 x 1 , 5-polig , 4-Draht
SchutzartIP65
Material
GehäuseEdelstahl (rostfrei) 1.4303
Kunststoffteile PBT
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Abmessungen
Länge172 mm
Durchmesser35 mm
HinweisEinzelne Komponenten: UC-2000-30GM-IUR2-V15; V1-G-2M-PVC; M-106 impact adapter; ADAPT-ALUM*-M30X1/2" NPT/HB****