Wählen Sie Ihr Land

Global

V3-WM-MQ Kabelbuchse

Kabelbuchse, konfektionierbar, M8 gewinkelt, A-kodiert, 3-polig, für Kabeldurchmesser 4 - 5 mm, Schneidklemmverbindung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schneidklemmverbindung
  • Metallverriegelung
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V3-WM-MQ

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM8
Ausführunggewinkelt
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl3
KodierungA-kodiert
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 60 V DC
BetriebsstromIBmax. 3 A (2 A bei 0,14 mm2)
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Isolationswiderstandmin. 100 MΩ
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Verschmutzungsgrad3
SchutzartIP67
AnschlussSchneidklemmanschluss für 0,25 ... 0,5 mm2 / AWG 24 ... AWG 20
Kabel
Manteldurchmesser4 ... 5 mm
AdernQuerschnitt: 0,14 ... 0,34 mm2
Masse16,95 g
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperPA, schwarz
DichtungNBR
KontaktoberflächeAu
EntflammbarkeitV-2