Wählen Sie Ihr Land

Global

BB10-P-F2/25/33/35/102/115-7m Einweg-Lichtschranke

Miniatur-Knopflichtschranke im Plug-In-Gehäuse für 13 mm Bohrung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einstrahlige Miniatur-Knopf-Lichtschranke, ideal für den Einbau in Rahmen oder Profile
  • Integrierte Schaltung
  • Plug-In Gehäuse für 13 mm Bohrung
  • Schmaler Öffnungswinkel, geeignet für Paarmontage
  • Verschiedene Frequenzen zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung
  • Version Hellschaltend

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Technische Daten BB10-P-F2/25/33/35/102/115-7m

SenderBB10-T-F2/33/35/115-7m
EmpfängerBB10-R-F2/25/33/35/102/115-7m
Betriebsreichweite0 ... 3 m
Grenzreichweite4 m
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht , 880 nm
Lichtfleckdurchmesserca. 350 mm im Abstand von 3 m
ÖffnungswinkelSender: +/- 3 ° Empfänger: +/- 10 ° bei max. Erfassungsbeich ; typisch
Lichtaustrittfrontal
FremdlichtgrenzeHalogenlicht 100000 Lux ; gemäß EN 60947-5-2:2007
MTTFd795 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
FunktionsanzeigeLED rot: leuchtet bei Empfang des Sendestrahls ; blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve; aus bei Strahlunterbrechung
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0Sender: ≤ 20 mA
Empfänger: ≤ 10 mA
Schaltungsarthellschaltend
Signalausgang1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenzf100 Hz
Ansprechzeit5 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
UN/ECE Regelungsnummer 10 (E1)Typgenehmigungsnummer: 036938
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , fest verlegt
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , beweglich
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel 7 m
Empfänger: grau ; Sender: schwarz
Material
GehäusePC , schwarz
LichtaustrittKunststoffscheibe
Masseca. 100 g je Gerät
Abmessungen
Länge22 mm
Durchmesser12,5 mm