Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-ML100-05 Montagehilfe

Montagehilfe für Sensoren der Serie ML100, Befestigungswinkel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Haltewinkel
  • Einfache und schnelle Montage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-ML100-05

MaterialEdelstahl
Masseca. 12 g
Abmessungen
Höhe14,5 mm
Breite32,6 mm
Länge41 mm
BefestigungBefestigungsmaterial inklusive
SerieML100