Wählen Sie Ihr Land

Global

VBP-HH1-V3.0-KIT ASi-Handheld

AS-Interface-Handheld zum Programmieren mit Zubehör

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Adressierung und Parametrierung von AS-Interface-Teilnehmern
  • Anzeige der vergebenen Teilnehmer-Adressen und des Status der Eingänge
  • Setzen von Ausgängen am AS-Interface-Teilnehmer
  • Unterstützt auch Profile S-7.7.A.7 (Spec 3.0) sowie S-0.B und S-7.B (AS-Interface Safety at Work)
  • Der Teilnehmeranschluss ist kurzschluss- und überlastfest
  • Akku-Ladegerät für EU, USA, UK und AU im Lieferumfang enthalten

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VBP-HH1-V3.0-KIT

AS-Interface-SpezifikationV3.0
DisplayLCD-Display
TastaturFolientastatur, 5 Tasten
Betriebsdauer8 h bzw. ≥ 250 Lese-/Schreibvorgänge bei voll geladenem Akku
BetriebsspannungUBSteckerladegerät: 90 ... 264 V AC
StromversorgungAkkubetrieb, zum Laden bitte nur mitgeliefertes Ladegerät verwenden (Ladezeit ca. 14 h)
Akkutyp = NiMh 4,8 V, 800 mAh, 3,84 Wh (UN 3496 Batterien, Nickelmetallhydrid)
SchnittstellentypAS-Interface, kurzschluss- und überlastfest, oder optisch
Leerlaufspannung28 V
Laststrom100 mA bei 25 V
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUHandheld: EN 61326-1:2013
Steckerladegerät: EN 61000-3-2:2014 , EN 61000-3-3:2013 , EN 61000-4-2:2009 , EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017, EN 61000-4-6:2014+AC:2015, EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004+A1:2017 , EN 55032:2015+AC:2016 , EN 55035:2017
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUSteckerladegerät: EN 62368-1:2014+A11:2017
SchutzartEN 60529:2000
Elektrische SicherheitSteckerladegerät: EN 62368-1:2014+A11:2017
StöraussendungHandheld: EN 61326-1:2013
Steckerladegerät: EN 55032:2015+AC:2016 , EN 55035:2017
StörfestigkeitHandheld: EN 61326-1:2013
Steckerladegerät: EN 61000-3-2:2014 , EN 61000-3-3:2013
Umgebungstemperatur0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Lagertemperatur-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSteckerladegerät 90 ... 264 VAC mit Wechselstecker für EU, USA, UK und AU im Lieferumfang enthalten
Material
GehäuseKunststoff
Masseca. 1000 g
Abmessungen
Höhe34 mm
Breite80 mm
Länge214 mm