Wählen Sie Ihr Land

Global

NCN8-18GM60-B3B-V1 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Komfortreihe
  • A/B-Teilnehmer mit erweiterter Adressiermöglichkeit für bis zu 62 Teilnehmer
  • Zylinderförmig
  • Schließer/Öffner wählbar
  • Vorausfallmeldung
  • Einstellhilfe
  • Ein-/Ausschaltverzögerung (abschaltbar)
  • Oszillatorüberwachung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NCN8-18GM60-B3B-V1

SchaltfunktionSchließer/Öffner (NO/NC) programmierbar
AusgangstypAS-Interface
Schaltabstandsn8 mm
Einbaunicht bündig
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 6,48 mm
Realschaltabstandsr7,2 ... 8,8 mm typ. 8 mm
Reduktionsfaktor rAl0,42
Reduktionsfaktor rCu0,4
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,72
Teilnehmer-TypA/B-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.1
Ausgangsart2-Draht
BetriebsspannungUB26,5 ... 31,9 V über AS-i Bussystem
Schaltfrequenzf0 ... 100 Hz
HystereseH1 ... 15 % typ. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Spannungsfall bei IL
Spannungsfall IL = 20 mA, Schaltelement EinUd3,4 ... 5 V typ. 4,3 V
Bereitschaftsverzugtv≤ 1000 ms
BetriebsspannungsanzeigeDual-LED, grün
SchaltzustandsanzeigeDual-LED, gelb/rot
FehleranzeigeDual-LED, rot
MTTFd926 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 50295:1999-10
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 31,9 V DC
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl4
Abmessungen
Länge60 mm
Durchmesser18 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.