Wählen Sie Ihr Land

Global

NEB22-30GM60-E3-V1 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 22 mm quasi bündig
  • Erhöhter Schaltabstand
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NEB22-30GM60-E3-V1

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn22 mm
Einbauquasi bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 17,8 mm
Reduktionsfaktor rAl0,25
Reduktionsfaktor rCu0,22
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,65
Ausgangsart3-Draht
Einbaubedingungen
A6 mm
B37 mm
C66 mm
F80 mm
BetriebsspannungUB10 ... 30 V
Schaltfrequenzf0 ... 150 Hz
HystereseH≤ 10 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 5 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
ReststromIr≤ 0,1 mA
LeerlaufstromI0≤ 10 mA
SchaltzustandsanzeigeMehrloch-LED, gelb
MTTFd213 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialMessing, verchromt
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl4
Abmessungen
Länge73,5 mm
Durchmesser30 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.