Wählen Sie Ihr Land

Global

V31-WM Kabelbuchse

Kabelbuchse, konfektionierbar, M8 gewinkelt, A-kodiert, 4-polig, für Kabeldurchmesser 3,5 - 5 mm, Lötverbindung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Lötanschluss
  • Metallverriegelung
  • UL Recognized Component
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V31-WM

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM8
Ausführunggewinkelt
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
Individuelle AnpassungKodierung verdrehbar in 90°-Schritten
BetriebsspannungUBmax. 30 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104
UL File NumberE363587
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,5 Nm
WerkzeugmontageKreuzrändel
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP67
AnschlussLötanschluss für max. 0,25 mm2 / AWG 24
Kabel
Manteldurchmesser3,5 ... 5 mm
Aderquerschnitt0,25 mm2 / 24 AWG max.
MontageDruckmutter 0,2 ... 0,3 Nm
Masse10,52 g
Steckverbinder
SchraubverbindungCuZn, vernickelt
GriffkörperPA, schwarz
Kontaktoberflächevergoldet (Au)