Wählen Sie Ihr Land

Global

ICZ-TR-V1-110R Abschlusswiderstand

Abschlusswiderstand für CC-Link

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Für CC-Link-Kabel
  • Rüttelsicherung
  • M12-Rundsteckverbindung für BUS (A-codiert)
Product Compliance: Europe – CE
CC-Link® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten ICZ-TR-V1-110R

Polzahl4
BemessungsspannungUr24 V
BemessungsstromIr20 mA bei 40 °C
WiderstandR = 110 Ω
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Umgebungstemperatur-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
SchutzartIP65 / IP67 / IP69K
AnschlussM12-Stecker, 4-polig, für CC-Link
Material
KontakteCuZn
KontaktoberflächeNi/Au
GriffkörperTPU, schwarz
Abmessungen
Höhe
Länge47,3 mm
Durchmesser14,8 mm