Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

OFR-7610-5000/76 Reflexionsfolie

Reflexionsfolie

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Hervorragende optische Leistungsdaten
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OFR-7610-5000/76

BauformRolle
Umgebungstemperatur15 ... 65 °C (59 ... 149 °F)
MaterialTyp 7610
Abmessungen5000 mm x 76 mm
Höhe5000 mm
Breite76 mm
Befestigungselbstklebend