Wählen Sie Ihr Land

Global

NBN4-F29-E2 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 4 mm nicht bündig
  • 3-Draht DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten NBN4-F29-E2

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn4 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 3,24 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,7
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB4,75 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 1000 Hz
HystereseHtyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 3 V
BetriebsstromIL0 ... 100 mA
ReststromIr0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C
LeerlaufstromI0≤ 10 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 5 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd1680 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 100 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialPPS
StirnflächePPS
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser3,5 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbegrau
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,14 mm2
LängeL2 m
Abmessungen
Höhe6 mm
Breite10 mm
Länge27 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.