Wählen Sie Ihr Land
KFD2-WAC2-1.D DMS-Messumformer
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 1-kanaliger Signaltrenner
- 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
- Eingang Messbrücke (Voll- oder Halbbrücke)
- Ausgang 0 mA ... ± 20 mA oder 0 V ... ± 10 V
- 2 Relaiskontaktausgänge
- Programmierbarer Hoch- oder Tiefalarm
- Konfigurierbar mit PACTware oder über Bedienfeld
- RS-485-Schnittstelle
- Leitungsfehlerüberwachung
Mehr anzeigen






Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Technische Daten KFD2-WAC2-1.D
| Signaltyp | Analogeingang |
| Anschluss | Power Rail oder Klemmen 23+, 24- | |
| Bemessungsspannung | Ur | 20 ... 35 V DC |
| Welligkeit | innerhalb der Versorgungstoleranz | |
| Leistungsaufnahme | max. 3 W |
| Anschluss | Power Rail oder Klemmen 19+, 20 GND, 21- | |
| Typ | RS-485 | |
| Programmierschnittstelle | Programmierbuchse |
| Anschluss | Klemmen 1+, 2-, 3+, 4-, 5+, 6- | ||||||||||
| Leitungswiderstand | max. 25 Ω pro Leitung | ||||||||||
| Eingang I | |||||||||||
| |||||||||||
| Sensorversorgung | 1 ... 5 V | ||||||||||
| |||||||||||
| Anschlussseite | Feldseite | |||||||
| Anschluss | Eingang I: Klemmen 1+, 2-; Eingang II: Klemmen 13+, 14-; Eingang III: Klemmen 15+, 14- | |||||||
| Programmierbare Tara | 0 ... 500 % der Spanne | |||||||
| Eingang I | Signal, analog | |||||||
| ||||||||
| Eingang II, III | Tara-Einstellung, Abgleich und Null | |||||||
| ||||||||
| Anschlussseite | Steuerungsseite | |||||||||||||
| Anschluss | Ausgang I: Klemmen 10, 11, 12; Ausgang II: Klemmen 16, 17, 18;Ausgang III: Klemmen 7-, 8+, 9- | |||||||||||||
| Ausgang I, II | Relaisausgang | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ausgang III | Analogausgang | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Leitungsfehlerüberwachung | absteuernd -21,5 mA (-10,75 V) oder 2 mA (1 V), aufsteuernd 21,5 mA (10,75 V) | |||||||||||||
| Sammelfehlermeldung | Power Rail | |||||||||||||
| Abweichung | ||||||||
| ||||||||
| Reaktionszeit | 300 ... 850 ms | |||||||
| Eingang I/übrige Kreise | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
| Ausgang I, II gegeneinander | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
| Ausgang I, II/übrige Kreise | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
| Ausgang III/Eingang II, III | nicht vorhanden | |
| Ausgang III/Programmierbuchse | nicht vorhanden | |
| Übrige Stromkreise gegeneinander | Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff |
| Anzeigeelemente | LEDs , Display | |
| Bedienelemente | Bedienfeld | |
| Konfiguration | über Bedientasten über PACTware | |
| Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
| Niederspannung | |||||
| |||||
| Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 | |
| Schutzart | IEC 60529:2001 |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Schutzart | IP20 | ||||||||||
| Anschluss | Schraubklemmen | ||||||||||
| Masse | ca. 250 g | ||||||||||
| Abmessungen | 40 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp C2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 | ||||||||||
| UL-Zulassung | E223772 |
| Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.