Wählen Sie Ihr Land

Global

FI-PFH-NS0137-R HART Termination Board

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Anschlussboard für K-System-HART-Multiplexer
  • 16-kanalig
  • Schnittstelle für Anschluss in Reihe oder Parallelanschluss
  • Integrierter, zuschaltbarer 220 Ω-Widerstand
  • Anschluss über Schraubklemmen

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten FI-PFH-NS0137-R

Lastwiderstand220 Ω , zuschaltbar
TypMultiplexer-Anschluss : IDC-Stecker, 26-polig
BemessungsstromIBmax. 30 mA pro Kanal
BedienelementeDIP-Schalter
DIP-SchalterAuswahl der Betriebsart:
- ON: ohne Lastwiderstand
- OFF: mit Lastwiderstand
WerkseinstellungDIP-Schalter S1 und S2: ON
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2017
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
SchutzartIEC 60529:2001
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur-15 ... 50 °C (5 ... 122 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit≤ 93 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit15 g , 11 ms
Schwingungsfestigkeit1 g , 10 ... 150 Hz
SchutzartIP20
Anschluss
FeldseiteSchraubklemmen , grün
SteuerungsseiteSchraubklemmen , grün
HART : 1 x IDC-Stecker, 26-polig
Aderquerschnitt0,25 ... 1,5 mm2 (24 ... 16 AWG)
Material
GehäusePVC
Masseca. 210 g
Abmessungen110 x 125 x 61 mm (B x H x T)
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
ZertifikatPF 11 CERT 1930 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-15:2010
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.