Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

10E-* Steuerungseinheit Serie 10E, Umgebungsspülung Enviro-Line

Umgebungsüberdruckkapselung für staubige/verschmutzte Nicht-Ex-Bereiche

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Umgebungsspülung für Nicht-Ex-Bereiche
  • Gebaut in gemäß ISO 9001 registrierten Herstellungswerken
  • Vollständiges Paket für Gehäuse bis 7,2 m3 (250 ft3)
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten 10E-*

SerieEnviro-Line
SystemEnviro-Line
AnschlussKlemmenblöcke
Ausgang I-WGS-
AusgangsartSchalterkontakte
Kontaktbelastung15 A @ 120 - 480 VAC, 60 Hz ohmsche Last; 1/8 HP @ 125 VAC
SchutzgasversorgungInstrumentendruckluft oder Schutzgas
Druckbedingung5 ... 120 psi (.34 ... 8.3 bar) (34 ... 827 kPa)
Gehäusedruck0,5" wc (12,5 mm wc) (1,25 mbar) (125 Pa)
Durchflussrate für Leckkompensation0,1 ... 3,5 SCFH (2,83 ... 99,12 l/hr)
Umgebungstemperatur-28,9 ... 48,9 °C (-20 ... 120 °F)
AnschlussartSystem-Einlassanschluss: GBC-6, 3/8-Zoll-Schottverschraubung
System-Einlassrohr: 3/8-Zoll-Nylon- oder -Polyethylen-Rohr
Referenzanschluss: GBC-4, 1/4-Zoll-Schottverschraubung
Referenzrohr: 1/4-Zoll-Nylon- oder -Polyethylen-Rohr
MaterialReglergehäuse: Zink, lackiert
Reglergriff: Polycarbonat
Gehäusedruckanzeige: Aluminium, lackiert
Rohranschlussstücke, GBC-: vernickeltes Messing
Rohre: Nylon oder Polyethylen
Befestigungsmaterial: Aluminium und Edelstahl
Montageplatte: Edelstahl 316L, 2 mm stark
Masse10E-WGS-WRR-_: 4.54 kg (10 lb)
10E-LGS-WRR-_: 3.18 kg (7 lb)
10E-WGS-WVT-_: 6.35 kg (14 lb)
10E-LGS-WVT-_: 4.99 kg (11 lb)