Wählen Sie Ihr Land

Global

UB2000-30GM65-WS3-BHMS5 Ultraschallsensor

Einkopfsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • AC-Schaltpunktausgang
  • Gut sichtbare LED-Leuchten (330°)
  • Fläche der Fingerspitze einstellbar
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten UB2000-30GM65-WS3-BHMS5

Erfassungsbereich200 ... 2000 mm
Blindzone0 ... 200 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenz175 kHz
Ansprechverzug≤ 90 ms
LED grünVersorgung
LED rotAusgang
BetriebsspannungUB90 ... 140 V AC 47 ... 63 Hz
LeistungsaufnahmeP0≤ 75 mA
AusgangstypThyristor , 1 NO
BemessungsbetriebsstromIe700 mA
SpannungsfallUd≤ 1,5 V AC
Reproduzierbarkeit≤ 5 mm
Schaltfrequenzf3,5 Hz
AbstandshystereseHca. 15 mm
Temperatureinfluss< 2 % vom fernen Schaltpunkt
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Anschlussart5-polig , V95 stecker
SchutzartIP65
Material
GehäuseMessing, vernickelt, Kunststoffteile PBT
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Abmessungen
Durchmesser30 mm