Wählen Sie Ihr Land

Global

ML300-8-1200-IR/25/82d/95/103 Reflexionslichttaster

Reflexionslichttaster, energetisch

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Miniatur-Bauform
  • Einfache Handhabung
  • Infrarotlicht
  • Große Reichweite
  • Steckerabgang 45°

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten ML300-8-1200-IR/25/82d/95/103

Tastbereich0 ... 1200 mm , einstellbar
Einstellbereich250 ... 1200 mm
ReferenzobjektStandardweiß 200 mm x 200 mm
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht , 880 nm
Lichtfleckdurchmesserca. 160 mm im Abstand von 1200 mm
Öffnungswinkelca. 8 °
Fremdlichtgrenze
Gleichlicht10000 Lux
Wechsellicht5000 Lux
Mitgeliefertes ZubehörHaltewinkel OMH-ML300-01
FunktionsanzeigeLED gelb: leuchtet bei aktivem Ausgang
LED grün: ausreichende Funktionsreserve
BedienelementeTastweiteneinsteller
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 20 %
LeerlaufstromI0max. 20 mA
Funktionsreserve-Ausgang1 PNP, inaktiv bei Unterschreiten der Funktionsreserve , offener Kollektor , kurzschlussfest, verpolsicher , max. 100 mA
Schaltungsarthellschaltend / dunkelschaltend
Signalausgang1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 0,1 A
SpannungsfallUd≤ 2 V DC
Schaltfrequenzf1000 Hz
Ansprechzeit0,5 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
Normenkonformität
Schock- und StoßfestigkeitEN 60947-5-7 30 g, 11 ms, alle Achsen
VibrationsfestigkeitEN 60947-5-7, 10-55 Hz/1,5 mm Amplitude, alle Achsen
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M8 x 1, 4-polig
Material
GehäusePBT
LichtaustrittGlasscheibe
SteckerMetall
Masse18 g
Abmessungen
Höhe30 mm
Breite30 mm
Tiefe15 mm