Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

ML300-P-6m-RT/25/102/115 Einweg-Lichtschranke

Einweg-Lichtschranke

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Miniatur-Bauform
  • Einfache Handhabung
  • Rotlicht
  • Kabelabgang 45°
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten ML300-P-6m-RT/25/102/115

SenderML300-T-6m-RT/115
EmpfängerML300-R-6m-RT/25/102/115
Betriebsreichweite0 ... 6 m
Grenzreichweite8 m
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht 660 nm
Lichtfleckdurchmesserca. 500 mm bei 6 m
Öffnungswinkelca. 5 °
Fremdlichtgrenze
Gleichlicht10000 Lux
Wechsellicht5000 Lux
FunktionsanzeigeLED gelb: leuchtet bei aktivem Ausgang
LED grün: ausreichende Funktionsreserve
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0Sender: ≤ 20 mA
Empfänger: ≤ 20 mA
Schaltungsarthellschaltend
Signalausgang1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 0,1 A
SpannungsfallUd≤ 2 V DC
Schaltfrequenzf1000 Hz
Ansprechzeit0,5 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
Normenkonformität
Schock- und StoßfestigkeitEN 60947-5-7 30 g, 11 ms, alle Achsen
VibrationsfestigkeitEN 60947-5-7, 10-55 Hz/1,5 mm Amplitude, alle Achsen
UL-Zulassungnein
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
SchutzartIP65
AnschlussFestkabel 2 m
Material
GehäuseABS
LichtaustrittKunststoff
KabelPVC
Masse150 g (Sender und Empfänger)
Abmessungen
Höhe30 mm
Breite30 mm
Tiefe15 mm