Wählen Sie Ihr Land

Global

LGS25 Lichtgitter

Automatisierungslichtgitter mit 25 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schaltendes Automatisierungs-Lichtgitter
  • Optische Auflösung 25 mm
  • Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung
  • Softwarelose Einstellung der Höhenkontrolle
  • Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennung
  • IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
  • Temperaturbereich optional bis -30 °C

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT