Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-2T8-G11-F ASi-Passivverteiler

Passivverteiler, Flachkabel, AS-Interface und Hilfsspannung an 8 M12-Steckverbindern

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geringer Platzbedarf
  • Feldgehäuse mit Schutzart IP67
  • Einfache und schnelle Montage
  • Verteilung auf 8 V1-Steckverbinder (M12)
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-2T8-G11-F

LED AS-iAS-Interface-Spannung; Dual-LED grün/rot
grün: Spannung OK
rot: Spannung verpolt
LED AUXExt. Hilfsspannung UAUX; Dual-LED grün/rot
grün: Spannung OK
rot: Spannung verpolt
BemessungsbetriebsspannungUe≤ 32 V PELV ( AS-Interface , ext. Hilfsspannung AUX )
BemessungsbetriebsstromIe≤ 4 A
SchutzklasseIII
Überspannungsschutz Überspannungskategorie III
Pulsspannungsfestigkeit800 V
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit85 % , nicht kondensierend
Klimatische BedingungenEinsatz nur in Innenräumen
Einsatzhöhe≤ 2000 m über NN
Verschmutzungsgrad3
SchutzartIP67 nach EN 60529
AnschlussFlachkabel AS-Interface: Durchdringungstechnik
Flachkabel ext. Hilfsspannung UAUX: Durchdringungstechnik
Steckverbindung: Buchse M12 x 1 (V1)
Material
KontakteCuSn / Au
GehäusePBT PC
BefestigungsschraubeEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Masse120 g
Anzugsmoment Gehäuseschrauben1,8 Nm
Anzugsmoment Kabelverschraubung0,4 Nm
Abmessungen
Höhe35 mm
Durchmesser85 mm
BefestigungMontageplatte