Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-T1-FK-G10-2M-PUR-V1-G ASi-Passivverteiler

G10-Passivverteiler, AS-Interface auf 1x M12 Rundsteckverbinder

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einteiliges Gehäuse
  • Einfache und schnelle Montage
  • Vergoldete und gedrehte Kontakte
  • Ölfeste, abriebfeste und schleppkettentaugliche PUR-Leitung
  • Rüttelsicherung
  • Schutzart IP68 / IP69K
  • Halogenfrei

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - UL
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-T1-FK-G10-2M-PUR-V1-G

BauformBuchse, gerade
Flachkabelklemme AS-Interface
BemessungsbetriebsspannungUe≤ 60 V PELV
BemessungsbetriebsstromIe≤ 3 A
SchutzklasseIII
Strombelastbarkeitmax. 4 A
Überspannungsschutz Überspannungskategorie III
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
UL-ZulassungcULus Listed, Type 1 enclosure
Anwendungsbereichzum Einsatz in NFPA 79 Anwendungen
Maximal zulässige Betriebsspannungmax. 32 V
Maximal zulässige Umgebungstemperaturmax. 55 °C (max. 131 °F)
UL File NumberE223772
Umgebungstemperatur-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
SchutzartIP67
IP67 / IP68 / IP69K mit Flachkabel VAZ-FK-S-*
AnschlussFlachkabel AS-Interface: Durchdringungstechnik
Steckverbindung: Buchse M12 x 1 (V1)
Material
KontakteCuSn / Au
GehäusePBT PC
GriffkörperPUR, schwarz
KabelPUR
BefestigungsschraubeEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Kabel
Manteldurchmesser∅4,3 mm
Farbeschwarz
Adern2 x 0,34 mm2
LängeL2 m
Masse100 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben1,65 Nm
Abmessungen
Höhe22 mm
Breite27,7 mm
Länge40,5 mm
HinweisDer nicht benötigte Flachkabel-Anschluss ist mit einer Dichtung verschlossen.