Wählen Sie Ihr Land

Global

E501001 Status-/Leuchtmelder

Status-/Anzeigelampe, Einzellampe, Gusseisen-Ausführung, in Zündschutzart Ex d

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Glasfarbe: weiß
  • 158 mm x 90 mm x 73 mm
  • Gusseisen
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Verschraubte Kabeleingänge
  • Ex-d-zertifiziert

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten E501001

Betriebsspannung220 ... 254 V 50/60 Hz
BetriebsstromIB0,15 A max.
Klemmenkapazität2,5 mm2
LampenGlühlampe
Leistung15 W
LampenhalterungTyp BC
FunktionSignalleuchte
Befestigung Deckelgeschraubtes Gewinde
SchutzartIP65
Leitungseinführungen Seite A
M20 Anzahl1
M20 TypMetrisch ISO, Steigung 1,5 mm
M20 InfoBlindverschraubung
Leitungseinführungen Seite B
M20 Anzahl1
M20 TypMetrisch ISO, Steigung 1,5 mm
Material
UmgehäuseGusseisen
Glasgehärtetes Glas
Glasfarbeweiß
FinishGusseisen: schwarz lackiert
DichtungNitril-O-Ring
Masseca. 2 kg
Abmessungen
Außenmaß (A)159 mm
Außenmaß (B)89,8 mm
Außenmaß (C)78,2 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)64 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)78 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)6,9 mm
Erdunginterne & externe Messing-Erdungsklemmen am Gehäuseboden
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 21 ATEX 1699
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIB T5 Gb, Ex tb IIIC T100°C Db ( ta ... +40°C )
Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T120°C Db ( ta ... +55°C )
IECEx-ZulassungIECEx CML 21.0081
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 1819
SchutzartEN 60529
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.