Wählen Sie Ihr Land
NEB6-12GM50-E2-5M Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Erhöhter Schaltabstand
- 6 mm bündig
- 5 Meter Anschlusskabel









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NEB6-12GM50-E2-5M
| Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
| Ausgangstyp | PNP | |
| Schaltabstand | sn | 6 mm |
| Einbau | quasi bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 4,8 mm |
| Betätigungselement | Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm | |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,28 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,2 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 | |
| Reduktionsfaktor rMs | 0,35 | |
| Ausgangsart | 3-Draht |
| Einbaubedingungen | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC | ||||||||||||
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 800 Hz | ||||||||||||
| Hysterese | H | 0,06 ... 1,2 mm | ||||||||||||
| Verpolschutz | ja | |||||||||||||
| Kurzschlussschutz | taktend | |||||||||||||
| Überlastfestigkeit | ja | |||||||||||||
| Drahtbruchsicherheit | ja | |||||||||||||
| Einschaltimpulsunterückung | ja | |||||||||||||
| Welligkeit | 10 % | |||||||||||||
| Spannungsfall | Ud | ≤ 2 V | ||||||||||||
| Wiederholgenauigkeit | R | 0,3 mm | ||||||||||||
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 200 mA , über 70°C max. 150 mA | ||||||||||||
| Reststrom | Ir | ≤ 10 µA | ||||||||||||
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 15 mA | ||||||||||||
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 50 ms | ||||||||||||
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |||||||||||||
| MTTFd | 1740 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC Ausgangsschaltstrom: 200 mA | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Kabel | |||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | |||||||||||||||||||||||||
| Stirnfläche | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Kabel | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Masse | 80 g | |||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.