Wählen Sie Ihr Land

Global

NEB6-12GM50-E3 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Erhöhter Schaltabstand
  • 6 mm bündig
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NEB6-12GM50-E3

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn6 mm
Einbauquasi bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 4,8 mm
BetätigungselementBaustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
18 mm x 18 mm x 1 mm
Reduktionsfaktor rAl0,28
Reduktionsfaktor rCu0,2
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,7
Reduktionsfaktor rMs0,35
Ausgangsart3-Draht
Einbaubedingungen
Ain Stahl 1.0037 (St37): 2,4 mm
in anderen Metallen: 1,2 mm
B12 mm
C18 mm
F24 mm
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 800 Hz
HystereseH0,06 ... 1,2 mm
Verpolschutzja
Kurzschlussschutztaktend
Überlastfestigkeitja
Drahtbruchsicherheitja
Einschaltimpulsunterückungja
Welligkeit10 %
SpannungsfallUd≤ 2 V
WiederholgenauigkeitR0,3 mm
BetriebsstromIL0 ... 200 mA , über 70°C max. 150 mA
ReststromIr≤ 10 µA
LeerlaufstromI0≤ 15 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 50 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd1740 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialMessing, vernickelt
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser4,3 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPUR
Farbeschwarz
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,34 mm2
LängeL2 m
Masse80 g
Abmessungen
Länge50 mm
Durchmesser12 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.