Wählen Sie Ihr Land

Global

NEN10-12GM50-E0-V1 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Erhöhter Schaltabstand
  • 10 mm nicht bündig
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten NEN10-12GM50-E0-V1

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypNPN
Schaltabstandsn10 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 8,1 mm
BetätigungselementBaustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
30 mm x 30 mm x 1 mm
Reduktionsfaktor rAl0,45
Reduktionsfaktor rCu0,4
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,75
Reduktionsfaktor rMs0,45
Ausgangsart3-Draht
Einbaubedingungen
Ain Stahl 1.0037 (St37): 10 mm
B12 mm
C30 mm
F42 mm
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 600 Hz
HystereseH0,06 ... 1 mm
Verpolschutzja
Kurzschlussschutztaktend
Überlastfestigkeitja
Drahtbruchsicherheitja
Einschaltimpulsunterückungja
Welligkeit10 %
SpannungsfallUd≤ 2 V
WiederholgenauigkeitR0,3 mm
BetriebsstromIL0 ... 200 mA , über 70°C max. 150 mA
ReststromIr≤ 10 µA
LeerlaufstromI0≤ 15 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 50 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd1740 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialMessing, vernickelt
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl3
Masse20 g
Abmessungen
Länge60 mm
Durchmesser12 mm
Anzugsdrehmoment≤ 10 Nm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.