Wählen Sie Ihr Land

Global

1/2" NPT-V1-G-.3M Einbaubuchse

Einbaudose, M12/ 1/2 Zoll NPT, 4-polig

Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten 1/2" NPT-V1-G-.3M

Polzahl4
Bauformgerade
Anschluss 1Buchse
Gewinde 1M12
Anschluss 2freies Leitungsende
Gewinde 21/2"
BetriebsspannungUBmax. 300 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
Umgebungstemperatur-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
SchutzartIP67
AnschlussEinzellitzen
MaterialAluminium, eloxiert
KontakteMessing, vergoldet
ÜberwurfmutterStahl, verzinkt
DichtungBUNA-N
Kabel
Adern4 x 0,34 mm2 , 22 AWG
LängeL0,3 m
Hinweis1/2" - 14 NPT Einbau Gewinde