Wählen Sie Ihr Land

Global

HiC2832R1 Schaltverstärker

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (busgespeist)
  • Kontakt- oder NAMUR-Eingänge
  • Anwendungsspezifische Ausgänge
  • 2 passive Transistorausgänge (resistiv)
  • Leitungsfehlerüberwachung
  • Leitungsfehlertransparenz (LFT)
  • Umkehrbare Wirkungsrichtung
  • Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten HiC2832R1

SignaltypBinäreingang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Systematische Eignung (SC)SC 3
AnschlussSL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
BemessungsspannungUr19 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board
Welligkeit≤ 10 %
BemessungsstromIr≤ 30 mA
Verlustleistung≤ 600 mW
Leistungsaufnahme≤ 700 mW
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussSL2: 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-)
Bemessungswertenach EN 60947-5-6 (NAMUR), elektrische Daten siehe Handbuch
Leerlaufspannung/Kurzschlussstromca. 10 V DC / ca. 8 mA
Schaltpunkt/Schalthysterese1,2 ... 2,1 mA / ca. 0,2 mA
LeitungsfehlerüberwachungBruch I ≤ 0,1 mA , Kurzschluss I ≥ 6,5 mA
Puls-/Pausenverhältnismin. 100 µs / min. 100 µs
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussSL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-)
BemessungsspannungUr19 ... 30 V DC mit externem Widerstand > 2 kΩ, z. B. 16-kanalige ProSafe-DI-Karte SDV144 von Yokogawa
Ansprechzeit≤ 200 µs
Ausgang I, IISignal oder Fehlermeldung, passiver Transistorausgang (resistiv)
0-Signal: 33 kΩ ± 5 % + Spannungsfall 6,5 V ± 0,5 V
1-Signal: Spannungsfall 6,5 V ± 0,5 V
Fehler: > 100 kΩ
AnschlussSL1: 6b
AusgangsartTransistor mit offenem Kollektor (interner Fehlerbus)
Schaltfrequenz≤ 5 kHz
Ausgang/VersorgungBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 60 Veff
Ausgang/AusgangBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 60 Veff
AnzeigeelementeLEDs
BedienelementeDIP-Schalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitEN IEC 61326-3-2:2018 , NE 21:2017
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
SchutzartIEC 60529:2001
Schutz gegen elektrischen SchlagIEC 61010-1
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP20
Masseca. 100 g
Abmessungen12,5 x 106 x 128 mm (B x H x T)
Höhe106 mm
Breite12,5 mm
Tiefe128 mm
Befestigungauf Termination Board
CodierungPin 1 und 2 gekürzt
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
EU-BaumusterprüfbescheinigungBVS 11 ATEX E 026
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EingangEx ia
SpannungUo10,5 V
StromIo17,1 mA
LeistungPo45 mW (Kennlinie linear)
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm253 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
Ausgang
Sicherheitst. MaximalspannungUm253 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
ZertifikatKIWA 15 ATEX 0037 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 50303:2000
FM-Zulassung
Control Drawing116-0430 (cFMus)
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0331
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BVS 11.0040
IECEx KIWA 15.0019X
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I , Ex ec IIC T4 Gc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.