Wählen Sie Ihr Land

Global

LMR 00-2,0-1,0-K156 Glasfaser-Lichtleiter

Glasfaser-Lichtleiter-Reflex

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gewinde M6
  • Hochtemperaturanwendungen
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten LMR 00-2,0-1,0-K156

TastweiteSU18: 116 mm
SU18/35: 190 mm
SU19: 116 mm
Lichtleiterlängel1000 mm
Lichtleiterdurchmesserd2 mm
Adapterform00
EndstückGewinde
Biegeradiusmin. 30 mm
Öffnungswinkelca. 68 °
Umgebungstemperatur-55 ... 200 °C (-67 ... 392 °F) [Mantel]
-55 ... 250 °C (-67 ... 482 °F) [Endstück]
Material
LichtaustrittGlas
MantelEdelstahl 1.4301 / AISI 304
KernGlas
EndstückEdelstahl 1.4301 / AISI 304
GeräteserienSU18 ; SU18/35 ; SU19