Wählen Sie Ihr Land
3003 Überdruckkapselungssystem
Überdruckkapselungssystem der Serie 3003, Typen Y und Z, FM- und UL-zertifiziert
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- NFPA 496, ISA 12.4
- Optionaler Alarmausgang weist auf einen Luftsperrenfehler hin
- Optionaler Differentialdruckschalter für explosionsgefährdete Bereiche gemäß Klasse I, Gruppe A-D
- System Typ Y zertifiziert für Klasse I, Div. 1 bis Div. 2
- System Typ Z zertifiziert für Klasse I, Division 2 und nicht explosionsgefährdete Bereiche
- Gehäusevolumen bis 2,54 m3 (90 ft3)
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN