Wählen Sie Ihr Land

Global

AS 08/15 Anschlagschraube

Anschlagschraube für Sensoren der Serie F2

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sicheres Einstellen der mechanischen Endlage
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten AS 08/15

Betätigungskraftmin. 1,5 N
max. 2000 N
MaterialStahl 1.1191 / AISI 1045 (C45)
Abmessungen
AM8 x 1
B2,2 mm
C5,8 mm
L12 mm
L131,7 mm
L229,8 mm
L327,5 mm
Anzugsdrehmoment≤ 8 Nm
Hinweisggf. Kontermutter in geeigneter Weise sichern
LieferumfangAnschlagschraube
Kontermutter