Wählen Sie Ihr Land
UC2000-30GM70-UE2R2-K-V15 Ultraschallsensor
Ultraschall-Reflexionstaster mit getrenntem Wandler
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Analogausgang 0 V ... 10 V
- 1 Schaltausgang
- Synchronisationsmöglichkeiten
- Temperaturkompensation
- Parametrierbar über ULTRA-PROG-IR und Interface (Zubehör)
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- ZH