Wählen Sie Ihr Land

Global

AHM58-0 Absolutwert-Drehgeber

Multiturn-Absolutwert-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Industriestandard Gehäuse ∅58 mm
  • 30 Bit Multiturn
  • Datenübertragung bis 2 MBaud
  • Optisch entkoppelte RS 422-Schnittstelle
  • Nullsetzfunktion
  • Hohlwelle
  • Bis zu 4096 Impulse auf Inkrementalspur

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
SSI interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten AHM58-0

Erfassungsartoptische Abtastung
GerätetypMultiturn-Absolutwert-Drehgeber
BetriebsspannungUB4,5 ... 30 V DC (SSI, SSI + RS422)
10 ... 30 V DC (SSI + Push/Pull)
LeerlaufstromI0max. 180 mA
Bereitschaftsverzugtv< 250 ms
Linearität± 2 LSB bei 16 Bit, ± 1 LSB bei 13 Bit, ± 0,5 LSB bei 12 Bit
Ausgabe-CodeGray-Code, Binär-Code
Codeverlauf (Zählrichtung)cw fallend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf fallend)
SchnittstellentypSSI ; SSI + Inkrementalspur
Monoflopzeit20 ± 10 µs
Auflösung
Singleturnbis 16 Bit
Multiturn14 Bit
Gesamtauflösungbis 30 Bit
Übertragungsrate0,1 ... 2 MBit/s
SpannungsfallUB - 2,5 V
NormenkonformitätRS 422
EingangstypZählrichtungsauswahl (V/R)
Signalspannung
High4,5 ... 30 V (SSI, SSI + RS422)
10 ... 30 V (SSI + Push/Pull)
Low0 ... 2 V
Eingangsstrom< 6 mA
Einschaltverzug< 10 ms
EingangstypNullsetzung (PRESET 1)
Signalspannung
High4,5 ... 30 V (SSI, SSI + RS422)
10 ... 30 V (SSI + Push/Pull)
Low0 ... 2 V
Eingangsstrom< 6 mA
Signaldauermin. 100 ms
Einschaltverzug< 10 ms
AusgangstypRS422, Push/Pull
SignalausgangA+B+/A+/B
Impulse1024, 2048, 4096
GerätesteckerTyp 9416 (M23), 12-polig, Typ 9416L (M23), 12-polig
Kabel∅7 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
SchutzartDIN EN 60529, IP65
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Arbeitstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
GehäuseAluminium
FlanschAluminium
WelleEdelstahl
Masseca. 300 g (Kombination 1)
Drehzahlmax. 3000 min -1
Trägheitsmoment30 gcm2
Anlaufdrehmoment< 3 Ncm
Wellenbelastung
Winkelversatz± 0,9 °
Axialversatzstatisch: ± 0,3 mm, dynamisch: ± 0,1 mm
Radialversatzstatisch: ± 0,5 mm, dynamisch: ± 0,2 mm
Abmessungen
Länge49 mm
Durchmesser59 mm