Wählen Sie Ihr Land

Global

UC2000-30GM70-2E2R2-V15 Ultraschallsensor

Ultraschall-Reflexionstaster

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2 Schaltausgänge
  • Synchronisationsmöglichkeiten
  • Temperaturkompensation
  • Parametrierbar über ULTRA-PROG-IR und Interface (Zubehör)
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten UC2000-30GM70-2E2R2-V15

Erfassungsbereich100 ... 2000 mm
Einstellbereich150 ... 2000 mm
Blindzone0 ... 100 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 200 kHz
Ansprechverzug≤ 100 ms
Temperaturdrift≤ ± 1,5 % des Endwertes
Bereitschaftsverzugtv≤ 125 ms
Zulässige Leitungslängemax. 300 m
LED gelbpermanent: Schaltzustand Schaltausgang 1
LED grün/gelbgelb: Schaltzustand Schaltausgang 2
grün: Teach-In
PotentiometerSchaltausgang 1 und Schaltausgang 2 einstellbar
BemessungsbetriebsspannungUe24 V DC
BetriebsspannungUB12 ... 30 V DC (inklusive Restwelligkeit)
Welligkeit≤ 10 %
LeerlaufstromI0≤ 50 mA
SchnittstellentypInfrarot
ModusPunkt-zu-Punkt-Verbindung
Ein-/Ausgangsart1 Synchronisationsanschluss, bidirektional ( Voreinstellung: Gleichtaktbetrieb ) / Teach-In-Eingang
0-Pegel≤ 3 V
1-Pegel≥ 15 V
Eingangsimpedanztyp. 900 Ω
Anzahl der Sensorenmax. 10
Ausgangstyp2 Schaltausgänge pnp, Schließer ( Öffner parametrierbar )
Voreinstellung150 ... 2000 mm ( einstellbar über Potentiometer )
WiederholgenauigkeitR± 3 mm
BetriebsstromILje 150 mA , kurzschluss-/überlastfest
Schaltfrequenz≤ 4 Hz
Schalthysterese20 mm ( parametrierbar )
Spannungsfall≤ 3 V
Reststrom≤ 10 µA
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Schockfestigkeit30 g , 11 ms Dauer
Schwingungsfestigkeit10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 5-polig
SchutzartIP65
Material
GehäuseMessing, vernickelt
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Einbaulagebeliebig
Masse140 g
Abmessungen
Länge99,3 mm
Durchmesser30 mm
BauformZylindrisch