Wählen Sie Ihr Land
UC2000-30GM70-2E2R2-K-V15 Ultraschallsensor
Ultraschall-Reflexionstaster mit getrenntem Wandler
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 2 Schaltausgänge
- Synchronisationsmöglichkeiten
- Temperaturkompensation
- Parametrierbar über ULTRA-PROG-IR und Interface (Zubehör)












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
Technische Daten UC2000-30GM70-2E2R2-K-V15
| Erfassungsbereich | 100 ... 2000 mm | |
| Einstellbereich | 150 ... 2000 mm | |
| Blindzone | 0 ... 100 mm | |
| Normmessplatte | 100 mm x 100 mm | |
| Wandlerfrequenz | ca. 200 kHz | |
| Ansprechverzug | ≤ 100 ms |
| Temperaturdrift | ≤ ± 1,5 % des Endwertes | |
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 125 ms |
| Zulässige Leitungslänge | max. 300 m |
| LED gelb | permanent: Schaltzustand Schaltausgang 1 | |
| LED grün/gelb | gelb: Schaltzustand Schaltausgang 2 grün: Teach-In | |
| Potentiometer | Schaltausgang 1 und Schaltausgang 2 einstellbar |
| Bemessungsbetriebsspannung | Ue | 24 V DC |
| Betriebsspannung | UB | 12 ... 30 V DC (inklusive Restwelligkeit) |
| Welligkeit | ≤ 10 % | |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 50 mA |
| Schnittstellentyp | Infrarot | |
| Modus | Punkt-zu-Punkt-Verbindung |
| Ein-/Ausgangsart | 1 Synchronisationsanschluss, bidirektional ( Voreinstellung: Gleichtaktbetrieb ) / Teach-In-Eingang | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ausgangstyp | 2 Schaltausgänge pnp, Schließer ( Öffner parametrierbar ) | |
| Voreinstellung | 150 ... 2000 mm ( einstellbar über Potentiometer ) | |
| Wiederholgenauigkeit | R | ± 3 mm |
| Betriebsstrom | IL | je 150 mA , kurzschluss-/überlastfest |
| Schaltfrequenz | ≤ 4 Hz | |
| Schalthysterese | 20 mm ( parametrierbar ) | |
| Spannungsfall | ≤ 3 V | |
| Reststrom | ≤ 10 µA |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Schockfestigkeit | 30 g , 11 ms Dauer | |
| Schwingungsfestigkeit | 10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm |
| Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig | ||||||||||
| Schutzart | IP65 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Einbaulage | beliebig | ||||||||||
| Masse | 190 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Bauform | Zylindrisch | ||||||||||
| Kabellänge | 165 cm | ||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.