Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD2-HMM-16 HART-MUX-Primärmodul

HART-MUX-Primärmodul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 16-kanalig
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • HART-Feldgeräteeingang (Revision 5 bis 7)
  • Bis zu 15 HART-MUX-Sekundärmodule KFD0-HMS-16 anschließbar
  • Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
HART® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD2-HMM-16

Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
AnschlussKlemmen 17+, 18-
BemessungsspannungUr20 ... 32 V DC bei 100 mA typisch
Leistungsaufnahmemax. 3 W
KonformitätHART-Feldgeräteeingang (Revision 5 bis 7)
Anschluss26-poliges Flachbandkabel für Analoganschlüsse
14-poliges Flachbandkabel für Primärmodul/Sekundärmodul-Verbindung zwischen KFD2-HMM-16 und KFD0-HMS-16
Leckstrom< 3 µA bei -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Abschlusswiderstandextern 230 ... 500 Ω Standard (bis 1000 Ω möglich)
Ausgangsspannung≥ 400 mV ss (mit dem oben angegebenen Abschlusswiderstand)
Ausgangswiderstand100 Ω oder kleiner, kapazitiv gekoppelt
Eingangsimpedanzgemäß HART-Konvention
Eingangsspannungsbereich0,08 ... 4 V ss ; typ. ± 5,2 V als lokaler Bezug
Übertragungsrate9600, 19200, oder 38400 Bit/s (vom Benutzer per DIL-Schalter (2 und 3) einstellbar)
TypRS-485 , 2-Leiter-Multidrop
AdresswahlEine aus 31 möglichen Adressen per DIL-Schalter (4 ... 8) auswählbar
BedienelementeDIP-Schalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 250 g
Abmessungen40 x 107 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp C1
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
ZertifikatPF 07 CERT 1143 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.