Wählen Sie Ihr Land

Global

HiCTB32-YC3-RRB-AK-CC-DX32-Y1 Termination Board

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Systemboard für Yokogawa CENTUM VP
  • Für 32-kanalige DO-Karte ADV551
  • Für 32 Module
  • Empfohlenes Modul: HiC2871 (DO)
  • 24 V DC-Versorgung
  • Explosionsgefährdeter Bereich: Federklemmen, blau
  • Nicht explosionsgefährdeter Bereich: Yokogawa-Systemstecker, 50-polig

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten HiCTB32-YC3-RRB-AK-CC-DX32-Y1

AnschlussX20: Klemmen 3, 5(+); 4, 6(-)
Nennspannung24 V DC , unter Berücksichtigung der Bemessungsspannung der verwendeten Trennbausteine
Spannungsfall0,9 V , Spannungsfall über die Entkopplungsdioden auf dem Termination Board muss berücksichtigt werden
Welligkeit≤ 10 %
Absicherung4 A , jeweils für 32 Module
Verlustleistung≤ 500 mW , ohne Module
Verpolschutzja
VersorgungRedundanz möglich. Die Versorgung für die Trennbausteine ist entkoppelt, überwacht und abgesichert.
AnschlussX20: Klemmen 1, 2
Ausgangsartpotenzialfreier Kontakt
Schaltverhaltenkein Fehler: Relaiskontakt geschlossen
Versorgungsfehler: Relaiskontakt geöffnet
Modulfehler: Relaiskontakt geöffnet
Kontaktbelastung30 V DC , 1 A
AnzeigeelementeLEDs PWR ON (Versorgung Termination Board)
- LED Versorgung I, grüne LED
- LED Versorgung II, grüne LED
LED FAULT (Fehlermeldung), rote LED
- LED leuchtet: Modulfehler
- LED blinkt: Versorgungsfehler
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2017
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP20
Anschluss
Feldseiteexplosionsgefährdeter Bereich: Federklemmen , blau
Steuerungsseitenicht explosionsgefährdeter Bereich: Yokogawa-Systemstecker, 50-polig
Versorgungsteckbare Schraubklemmen , schwarz
Fehlerausgangsteckbare Schraubklemmen , schwarz
AderquerschnittFederklemmen:
starr: 0,2 ... 2,5 mm2
flexibel: 0,25 ... 1,5 mm2
MaterialGehäuse: Polycarbonat
Masseca. 1210 g
Abmessungen480 x 175 x 153 mm (B x H x T) , Tiefe inklusive Modulbestückung
Höhe175 mm
Breite480 mm
Tiefe153 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungCESI 06 ATEX 022
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Nicht explosionsgefährdeter Bereich
Sicherheitst. Maximalspannung250 V (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
Galvanische Trennung
Feldstromkreis/Steuerstromkreissichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx CES 06.0003
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.