Wählen Sie Ihr Land

Global

3004 Überdruckkapselungssystem

Überdruckkapselungssystem der Serie 3004, Typen Y und Z, FM- und UL-zertifiziert

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • NFPA 496, ISA 12.4
  • Optionaler Alarmausgang weist auf einen Luftsperrenfehler hin
  • Optionaler Differentialdruckschalter für explosionsgefährdete Bereiche gemäß Klasse I, Gruppe A-D
  • System Typ Y zertifiziert für Klasse I, Div. 1 bis Div. 2
  • System Typ Z zertifiziert für Klasse I, Division 2 und nicht explosionsgefährdete Bereiche
  • Gehäusevolumen bis 7,08 m3 (250 ft3)

Mehr anzeigen

Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten 3004

SerieSerie 3004
SystemType Y Purge , Type Z Purge
Gefährliche UmgebungGas
AnschlussKlemmenblöcke
Ausgang I-WPS-
AusgangsartSchalterkontakte
Kontaktbelastung120 VAC @ 15 A
Ausgang II-WPSA-
AusgangsartSchalterkontakte
Kontaktbelastung120/220 VAC; 24 VDC @ 10 A; 125 VDC @ 50 mA
Anforderungen an die Stromversorgung: 24/120/240 V DC bei 3/4/11 W
SchutzgasversorgungInstrumentendruckluft oder Schutzgas
Druckbedingung550-825 kPa (80-120 psi) (5,5 - 8,3 bar)
Bei WPSA-Modellen, die den optionalen Inline-Filter verwenden, ist der max. Versorgungsdruck 80 psi.
SicherheitsdruckSollwert: 6,35 mm (0,25") WS
Durchflussrate: 2,8 - 99 l/h (0,1 - 3,5 SCFH)
Durchfluss- und Druckrate30 SCFM /1800 SCFH (850 l /m / 50976 l/hr)
(Mit während Austausch auf min. 410 kPa (60 psi) eingestelltem Regler)
Prozessbedingungen
Wechselzeit4-Volumen-Austauschrate: 212,4 l/min (1 min/7,5 ft3)
5-Volumen-Austauschrate: 170 l/min (1 min/6,0 ft3)
Umgebungstemperatur-29–49 °C (-20–120 °F)
-18 °C–49 °C (-0–120 °F) für WPSA-Modelle mit der Option „B“ (mit BUNA-N-Blende)
AnschlussartSystemeinlass-Anschluss: 1/2" FPT
Gehäuseeinlass-Anschluss: 1/2" FPT
Gehäusereferenzdruck-Anschluss: 1/4"-Rohr
Größe Schalter-Kabeldurchführung: 1/2" FPT
MaterialReglergehäuse: Zink, lackiert
Reglergriff und Filtertopf: Polycarbonat (PC)
Gehäusedruckanzeige: Aluminium, lackiert
Rapid Exchange®-Messanzeige: Kunststoff und Messing, vernickelt
Rohrverschraubung: geschmiedeter Körper, Edelstahl 316
Rohr: geschweißt, Edelstahl 316, 1/4" x 0,035
Befestigungsmaterial: Aluminium und Edelstahl
Systemfrontplatte: gebürsteter Edelstahl 316, 2 mm stark
Systemmontageflansch: Edelstahl 316, Trommelfinish
Ventilblockkörper: eloxiertes Aluminium
Ventilblöcke: Edelstahl 316
Hersteller-Kenntypenschild: Aufdruck auf Lexan®
Masse3004-LPS-* 5,4 kg (12 lb)
3004-WPS-* 7,7 kg (17 lb)
FM-ZulassungTyp Y
LPS: Class I, Division 1, Groups A, B, C, D
WPS: Class 1, Division 1, Groups C, D
WPSA: Class I, Division 1, Groups A, B, C, D

Typ Z
LPS: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
WPS: Class 1, Division 2, Groups C, D
WPSA: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
UL-Zulassung
cULusTyp Y
LPS: Class I, Division 1, Groups A, B, C, D
WPS: Class 1, Division 1, Groups C, D
WPSA: Class I, Division 1, Groups A, B, C, D

Typ Z
LPS: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
WPS: Class 1, Division 2, Groups C, D
WPSA: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D