Wählen Sie Ihr Land

Global

1001B Druckbeaufschlagungssystem

Druckbeaufschlagungssystem der Serie 1001C, Typ Y und Z

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • NFPA 70, NFPA 496, ISA 12.4 Normen
  • Optionaler Alarmausgang weist auf einen Luftsperrenfehler hin
  • System Typ Y zertifiziert für Klasse II, Div. 1 bis Div. 2
  • System Typ Z zertifiziert für Klasse II, Div. 2 und Nicht-Ex-Bereiche
  • Gehäusevolumen bis 1,42 m3 (50 ft3)

Mehr anzeigen

Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten 1001B

Serie1001B
SystemType Y Purge , Type Z Purge
Gefährliche UmgebungGas
AnschlussKlemmenblöcke
Ausgang I-WPS-
AusgangsartSchalterkontakte
Kontaktbelastung120 VAC @ 15 A
SchutzgasversorgungInstrumentendruckluft oder Schutzgas
Druckbedingung35-825 kPa (5-120 psi)
(Mit Druckwächter EPV-3. Ohne Druckwächter installierte Systeme müssen mit redundantem Regler ausgestattet sein, der auf max. 35 kPa (5 psi) eingestellt ist.)
SicherheitsdruckSollwert: 25,4 mm (1,0") WS
Durchflussrate: 2,8 - 99 l/h (0,1 - 3,5 SCFH)
Umgebungstemperatur-29 ... 49 °C (-20,2 ... 120,2 °F)
AnschlussartSystemeinlass-Anschluss: 3/8"-Rohrverschraubung
Gehäuseversorgungs-Anschluss: 3/8"-Rohrverschraubung
Gehäusereferenzdruck-Anschluss: 1/4"-Rohrverschraubung
Größe Schalter-Kabeldurchführung: 1/2" FPT
MaterialReglergehäuse: Zink, lackiert
Reglergriff: Polycarbonat (PC)
Gehäusedruckanzeige: Aluminium, lackiert
Rohrverschraubung: geschmiedeter Körper, Edelstahl 316
Rohr: geschweißt, Edelstahl 316, 1/4" x 0,035
Systemtypenschild: Edelstahl, Aufdruck auf Lexan®
Befestigungsmaterial: Aluminium und Edelstahl
Montageplatte: gebürsteter Edelstahl 316, 2 mm stark
EXP-Druckschaltergehäuse: eloxierter Aluminiumguss
Gehäuse-Warnschild: Edelstahl mit Aufdruck
Masse1001B-LPS-* 3,2 kg (7 lb)
1001B-WPS-* 5,4 kg (12 lb)
FM-ZulassungTyp Y
LPS: Class II, Division 1, Groups E, F, and G
WPS: Class II, Division 1, Groups E, F, and G

Typ Z
LPS: Class II, Division 2, Groups E, F, and G
WPS: Class II, Division 2, Groups E, F, and G
UL-Zulassung
cULusTyp Y
LPS: Class II, Division 1, Groups E, F, and G
WPS: Class II, Division 1, Groups E, F, and G

Typ Z
LPS: Class II, Division 2, Groups E, F, and G
WPS: Class II, Division 2, Groups E, F, and G