Wählen Sie Ihr Land
1001C Druckbeaufschlagungssystem
Druckbeaufschlagungssystem der Serie 1001C, Typ Y und Z
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- NFPA 70, NFPA 496, ISA 12.4 Normen
- Optionaler Alarmausgang weist auf einen Luftsperrenfehler hin
- System Typ Y zertifiziert für Klasse II, Div. 1 bis Div. 2
- System Typ Z zertifiziert für Klasse II, Div. 2 und Nicht-Ex-Bereiche
- Gehäusevolumen bis 7,08 m3 (250 ft3)
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN