Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-MH23-2 Reflektor

Reflektor mit Mikrostruktur, rechteckig 23 mm x 14 mm, diagonale Befestigungsbohrung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Mikrostruktur
  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
  • Hohe Schaltpunktgenauigkeit durch Lochblende 5 mm
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-MH23-2

Bauformrechteckig
Tripelgrößeca. 0,9 mm
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Abmessungen
Höhe4,9 mm
Breite14 mm
Länge23 mm
BefestigungBefestigungsbohrungen