Wählen Sie Ihr Land

Global

1002 Überdruckkapselungssystem

Überdruckkapselungssystem der Serie 1002, Typen Y und Z, FM- und UL-zertifiziert

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • NFPA 70, NFPA 496, ISA 12.4 Normen
  • Optionaler Alarmausgang weist auf einen Luftsperrenfehler hin
  • System Typ Y zertifiziert für Klasse I, Div. 1 bis Div. 2
  • System Typ Z zertifiziert für Klasse I, Div. 2 und Nicht-Ex-Bereiche
  • Gehäusevolumen bis 0,42 m3 (15 ft3)

Mehr anzeigen

Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten 1002

Serie1002
SystemType Y Purge , Type Z Purge
Gefährliche UmgebungGas
AnschlussKlemmenblöcke
Ausgang I-WPS-
AusgangsartSchalterkontakte
Kontaktbelastung120 VAC @ 15 A
Ausgang II-WPSA-
AusgangsartSchalterkontakte
Kontaktbelastung120/220 VAC; 24 VDC @ 10 A; 125 VDC @ 50 mA
Anforderungen an die Stromversorgung: 24/120/240 V DC bei 3/4/11 W
SchutzgasversorgungInstrumentendruckluft oder Schutzgas
Druckbedingung550-825 kPa (80-120 psi)
SicherheitsdruckSollwert: 6,35 mm (0,25") WS
Durchflussrate: 2,8 - 99 l/h (0,1 - 3,5 SCFH)
Prozessbedingungen
Kapazität und Filtration42,5 g (1,5 oz) bei 20 µ
Wechseldruck76,2 - 127 mm (3" - 5")
Wechsel-Fließrate4 SCFM / 240 SCFH
(Mit während Austausch auf min. 410 kPa (60 psi) eingestelltem Regler)
Wechselzeit30 l/min (1 min/ft3)
Umgebungstemperatur-29 ... 49 °C (-20,2 ... 120,2 °F)
AnschlussartSystemeinlass-Anschluss: 1/2" FPT
Gehäuseeinlass-Anschluss: 1/2" FPT
Gehäusereferenzdruck-Anschluss: 1/4"-Rohr
Größe Schalter-Kabeldurchführung: 1/2" FPT
MaterialFilterreglergehäuse: Zink, lackiert
Reglergriff und Filtertopf: Polycarbonat (PC)
Gehäusedruckanzeige: Aluminium, lackiert
Rapid Exchange®-Messanzeige: Kunststoffgehäuse und Messingrohr
Rohrverschraubungen und Ventile: geschmiedeter Körper, Edelstahl 316
Rohr: geschweißt, Edelstahl 316, 1/4" x 0,035
Systemtypenschild: Edelstahl, Aufdruck auf Lexan®
Befestigungsmaterial: Aluminium und Edelstahl
Montageplatte: gebürsteter Edelstahl 316, 2 mm stark
EXP-Druckschaltergehäuse: eloxierter Aluminiumguss
Gehäuse-Warnschild: Edelstahl mit Aufdruck
Masse1002-LPS-* 4,5 kg (10 lb)
1002-WPS* 6,8 kg (15 lb)
FM-ZulassungTyp Y
LPS: Class I, Div 1, Groups A, B, C, D
WPS: Class I, Div 1, Groups C, D
WPSA: Class I, Div 1, Groups A, B, C, D

Typ Z
LPS: Class I, Div 2, Groups A, B, C, D
WPS: Class I, Div 2, Groups C, D
WPSA: Class I, Div 2, Groups A, B, C, D
UL-Zulassung
cULusTyp Y
LPS: Class I, Div 1, Groups A, B, C, D
WPS: Class I, Div 1, Groups C, D
WPSA: Class I, Div 1, Groups A, B, C, D

Typ Z
LPS: Class I, Div 2, Groups A, B, C, D
WPS: Class I, Div 2, Groups C, D
WPSA: Class I, Div 2, Groups A, B, C, D