Wählen Sie Ihr Land

Global

11 Überdruckkapselungssystem

Überdruckkapselungssystem der Serie 11, Typen Y und Z, FM- und UL-zertifiziert

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • NFPA 70, NFPA 496, ISA 12.4 Normen
  • Optionaler Alarmausgang weist auf einen Luftsperrenfehler hin
  • System Typ Y zertifiziert für Klasse I und Klasse II, Div. 1 bis Div. 2
  • System Typ Z zertifiziert für Klasse I und Klasse II, Div. 2 und Nicht-Ex-Bereiche
  • Klasse I Gehäusevolumen bis 0,06 m3 (2 ft3)
  • Klasse II Gehäusevolumen bis 0,28 m3 (10 ft3)

Mehr anzeigen

Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten 11

Serie11
SystemType Y Purge , Type Z Purge
Gefährliche UmgebungGas
AnschlussKlemmenblöcke
Ausgang I-WPS-
AusgangsartSchalterkontakte
Kontaktbelastung120 VAC @ 15 A
SchutzgasversorgungInstrumentendruckluft oder Schutzgas
Druckbedingung35-825 kPa (5-120 psi)
(Mit Druckwächter EPV-1. Ohne Druckwächter installierte Systeme müssen mit redundantem Regler ausgestattet sein, der auf max. 35 kPa (5 psi) eingestellt ist.)
SicherheitsdruckSollwert: Class I: 6,35 mm (0,25") WS; Class II: 25,4 mm (1,0") WS
Durchflussrate: 2,8 - 99 l/h (0,1 - 3,5 SCFH)
Umgebungstemperatur4,4 ... 49 °C (39,9 ... 120,2 °F)
AnschlussartSystemeinlass-Anschluss: 1/4"-Rohrverschraubung
Gehäuseversorgungs-Anschluss: 1/4"-Rohrverschraubung
Gehäusereferenzdruck-Anschluss: 1/4"-Rohrverschraubung
Größe Schalter-Kabeldurchführung: 1/2" FPT
MaterialReglergehäuse: Zink, lackiert
Reglergriff: Polycarbonat (PC)
Gehäusedruckanzeige: Kunststoff ABS
Rohrverschraubung: geschmiedeter Körper, Edelstahl 316
Rohr: geschweißt, Edelstahl 316, 1/4" x 0,035
Systemtypenschild: Edelstahl, Aufdruck auf Lexan®
Befestigungsmaterial: Aluminium und Edelstahl
Montageplatte: gebürsteter Edelstahl 316, 2 mm stark
EXP-Druckschaltergehäuse: eloxierter Aluminiumguss
Gehäuse-Warnschild: Edelstahl mit Aufdruck
Masse11-LPS-* 2,3 kg (5 lb)
11-WPS-* 4,5 kg (10 lb)
FM-ZulassungTyp Y
LPS: Class I, Div 1, Groups A, B, C, D; Class II, Div 1, Groups F, G
WPS: Class I, Div 1, Groups C, D; Class II, Div 1, Groups F, G

Typ Z
LPS: Class I, Div 2, Groups A, B, C, D; Class II, Div 2, Groups F, G
WPS: Class I, Div 2, Groups C, D; Class II, Div 2, Groups F, G
UL-Zulassung
cULusTyp Y
LPS: Class I, Div 1, Groups A, B, C, D; Class II, Div 1, Groups F, G
WPS: Class I, Div 1, Groups C, D; Class II, Div 1, Groups F, G

Typ Z
LPS: Class I, Div 2, Groups A, B, C, D; Class II, Div 2, Groups F, G
WPS: Class I, Div 2, Groups C, D; Class II, Div 2, Groups F, G