Wählen Sie Ihr Land

Global

1012 Überdruckkapselungssystem

Überdruckkapselungssystem der Serie 1012, Typ Z, UL-zertifiziert

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • NFPA 70, NFPA 496, ISA 12.4 Normen
  • Optionaler Alarmausgang weist auf einen Luftsperrenfehler hin
  • System Typ Z zertifiziert für Klasse I, Div. 2 und Nicht-Ex-Bereiche
  • Gehäusevolumen bis 0,42 m3 (15 ft3)
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten 1012

Serie1012
SystemType Y Purge , Type Z Purge
Gefährliche UmgebungGas
SchutzgasversorgungInstrumentendruckluft oder Schutzgas
Druckbedingung550-825 kPa (80-120 psi)
SicherheitsdruckSollwert: 6,35 mm (0,25") WS
Durchflussrate: 2,8 - 99 l/h (0,1 - 3,5 SCFH)
Prozessbedingungen
Kapazität und Filtration42,5 g (1,5 oz) bei 20 µ
Wechseldruck76,2 - 127 mm (3" - 5")
Wechsel-Fließrate4 SCFM / 240 SCFH
(Mit während Austausch auf min. 410 kPa (60 psi) eingestelltem Regler)
Wechselzeit30 l/min (1 min/ft3)
Umgebungstemperatur-29 ... 49 °C (-20,2 ... 120,2 °F)
AnschlussartSystemeinlass-Anschluss: 1/4" FPT
Gehäuseversorgungs-Anschluss: 1/4" Rohrverschraubung
Gehäusereferenzdruck-Anschluss: 1/4"- Rohrverschraubung
MaterialFilterreglergehäuse: Zink, lackiert
Reglergriff und Filtertopf: Polycarbonat (PC)
Gehäusedruckanzeige: Aluminium, lackiert
Rapid Exchange®-Messanzeige: Kunststoffgehäuse und Messingrohr
Rohrverschraubungen und Ventile: geschmiedeter Körper, Edelstahl 316
Rohre: 316 ss 1/4 Zoll .035 geschweißt
System-Typenschild: Lexan® & 6061 Aluminium mit Siebdruck
Befestigungsteile: Alu. & Edelstahl
Montageplatte: 6061 Aluminium
Gehäuse-Warnschild: Edelstahl mit Siebdruck
Masse4,5 kg (10 lb)
UL-Zulassung
cULusClass I, Division 2, Groups A, B, C, D